- Artigo não.:
- SK 3213360
- Descrição do produto
- Para aplicação em condicionadores de ar para montagem lateral, para direcionar o ar frio diretamente para baixo. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos na parte inferior do armário.
- Vantagens
- Ajuste customizado da direção da saída do ar
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Retrofit facilitado (sem necessidade de fazer perfurações)
- Profundidade de montagem reduzida
- Material
- ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para o condicionador de ar Blue e+ Outdoor para montagem lateral
- Adequado para o item com o código de referência
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- Dimensões
- Largura: 330 mm
Altura: 330 mm
Profundidade: 30 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,64 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK Defletor de ar, para SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630