VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW

Artigo não.: SK 3335960

Os TopTherm Chillers VX25 são compactos e asseguram versatilidade na aplicação. O Chiller e o armário combinam perfeitamente – exigindo superfície mínima para instalação e oferecendo eficiência máxima e disponibilidade imediata de série.

Artigo não.:
SK 3335960
Descrição do produto
Os TopTherm Chillers VX25 são compactos e asseguram versatilidade na aplicação. O Chiller e o armário combinam perfeitamente – exigindo superfície mínima para instalação e oferecendo eficiência máxima e disponibilidade imediata de série.
Vantagens
Uma caixa com tamanho único para quatro classes de potência
Redução de até 35% da pegada de CO₂
Redução do volume necessário de gás refrigerante devido à tecnologia de microcanais
Monitoramento remoto já integrado no aparelho básico
Mais proteção com as funções de segurança integradas
Superfície mínima
Ampla facilidade na manutenção
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação com laterais e porta
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 44 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 6.000 m³/h
Com 60 Hz: 7.200 m³/h
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensões
Largura: 808 mm
Altura: 2.238 mm
Profundidade: 608 mm
Nota
Não está previsto por lei verificar regularmente se há vazamento.
Nível de ruído
75,6 dB(A)
Regulagem da temperatura
Controlador e (regulado de fábrica em +18 °C)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...43 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
10 °C: 25 °C
Histerese de temperatura
± 1 K
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1,83 t
Pressão da bomba
Com 50 Hz: 2,3 bar
Com 60 Hz: 3,6 bar
Consumo energético da bomba de gás refrigerante 50/60 Hz
1,35 / 1,93 kW
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
Com 50 Hz: 55 l/min
Com 60 Hz: 60 l/min
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 9,58 kW
Com 60 Hz: 11,9 kW
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 19,1 A
Com 60 Hz: 19,45 A
Índice de eficiência energética (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,5
Conexões de água
Rosca interna R 1"
Quantidade de circuitos de refrigeração
1
Tanque
Material: Plástico PP
Volume: 75 l
Peso operacional
380 kg
Emb.
1 unid.
Peso líquido
262,5 kg
Peso bruto
298,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177953482
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrição do produto
SK Chiller TopTherm, no armário VX25, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 808 x 2238 x 608 mm
Explicações
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Additional instructions
Demais informações
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual de instruções
Manual de instruções – R-513A
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A