Distribuição de energia

Ri4Power – soluções de sistemas

VX25 Ri4Power – o sistema para instalações de distribuição de energia dentro do VX25 até 6300 A. O VX25 Ri4Power possibilita implementar diferentes campos em uma instalação de distribuição de energia para realizar essas tarefas. Soluções de sistemas para disjuntores das marcas mais conhecidas. Ideal para a distribuição compacta de energia elétrica.

Ri4Power – soluções de sistemas

Sistemas de armários

Os armários da Rittal são a solução ideal para mais confiabilidade e eficiência na distribuição de energia em instalações industriais e comerciais. Produzidos com materiais de alta qualidade...

Ri4Power – soluções de sistemas

Acessórios para armários para instalações ISV

Conheça nossa ampla linha de acessórios para caixas e armários de distribuição ISV, que foram especialmente desenvolvidos para aumentar a eficiência e a segurança de suas instalações....

Ri4Power – soluções de sistemas

Configuração frontal modular

Para dividir as diferentes áreas funcionais no armário. As portas parciais com e sem visor podem ser combinadas aleatoriamente entre o acabamento frontal superior e inferior. A frente modular pode ser montada no sistema de armários...

Ri4Power – soluções de sistemas

Sistemas de barramento Flat-PLS

Estruturação do sistema com barras chatas em cobre no teto ou no lado de trás.

Ri4Power – soluções de sistemas

Sistemas de barramento Maxi-PLS - até 3200 A

Tecnologia de sistema modular perfeita em modelo particularmente compacto, fixação simples e progressiva em 4 níveis das barras Maxi-PLS.

Ri4Power – soluções de sistemas

Tecnologia de fixação

Para o acoplamento entre barras Maxi-PLS e Flat-PLS, com sistemas de barramento RiLine60 ou com disjuntores.

Ri4Power – soluções de sistemas

Sistemas de cobertura

Proteção contra contatos acidentais para o barramento principal no lado de trás.

Ri4Power – soluções de sistemas

Equipamento do espaço funcional da Forma 1-4

Estrutura de economia de tempo com componentes de módulo inovadores.

Ri4Power – soluções de sistemas

Equipamento para painel de seccionadores verticais sob carga

Montagem fácil, proteção perfeita contra contatos, separação segura.

Ri4Power – soluções de sistemas

Montagem interna

Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de...

Ri4Power – soluções de sistemas

Sistemas de barramento Ri4Power de 185 mm até 2100 A

Distância entre os centros das barras de 185 mm, 3 polos, proteção completa contra contatos acidentais, ampla versatilidade na aplicação com adaptadores de conexão e adaptadores CB, bem como seccionadores...

Sistema modular Ri4Power: soluções de armários, distribuição de energia e refrigeração para a configuração ideal de armários de baixa tensão.

Os armários de baixa tensão da Rittal são perfeitamente adequados aos seus sistemas industriais e a infraestrutura predial, e garante um funcionamento confiável, distribuição de energia eficiente. Para aplicações de até 6300 A, nossos paineis robustos fabricados com materiais de alta qualidade oferecem proteção ideal para os componentes eletrônicos internos. O sistema modular permite adaptar seu sistema de distribuição de energia às suas necessidades específicas.

O que se entende por um armário de baixa tensão?

A função de um armário de baixa tensão é converter e distribuir a corrente elétrica na faixa de baixa tensão.É essencial adaptar o sistema às necessidades reais de energiapara evitar problemas operacionais e garantir a plena disponibilidade do equipamento. Ao planejar um armário de baixa tensão, portanto, é importante calcular com precisão as demandas impostas ao sistema. Mas como eu compilar e planejar os componentes de um armário de baixa tensão?

Produtos Rittal para seus sistemas elétricos de baixa tensão

Oferecemos um extensa linha de produtos relacionados a paineis elétricos para garantir distribuição de energia otimizada. Por exemplo, o design frontal modular permite subdividir as áreas funcionais dentro do paineis com portas parciais para definir zonas individuais.Nossos sistemas de barramento facilitam a instalação interna na parte superior ou traseira, enquanto os sistemas de barramento e os disjuntores abertos podem ser interligados com tecnologia de conexão adequada. Você também encontrará equipamentos e acessórios para a configuração do compartimento interno, como placas de montagem e suportes, armários laterais e muito mais. Dessa forma, você pode garantir um fornecimento de energia otimizado para suas zonas funcionais fornecimento de energia otimizado para suas zonas funcionais.

Ferramenta de planejamento RiPower para armários de baixa tensão

Nossa ferramenta de planejamento Ripowerotimiza o projeto de paineis de baixa tensão. A ferramenta orienta os usuários durante o processo de planejamento de forma simples, etapas claras e lógicas. Eles têm fácil acesso aos preços e podem configurar um sistema com base em um esboço ou especificações. O planejamento do sistema também pode incluir a verificação de projeto, barramentos de cobre, lista de peças e outros componentes.Utilize nossa ferramenta gratuita ferramenta de planejamento RiPower agora!

Rittal: Seu parceiro em sistemas de distribuição de energia de baixa tensão

Nosso sistema modular Ri4Power para distribuição de energia de baixa tensão na indústria e em infraestruturas prediais se adapta às suas necessidades individuais com tecnologia de baixa tensão de fácil utilização. Além disso, esta solução de sistema é compatível com disjuntores abertos da maioria dos fabricantes mais conhecidos.O A ferramenta RiPower auxilia no planejamento e ajuda a otimizar todo o processo. Saiba mais sobre nossos sistemas e produtos:

Também teremos prazer em ajudá-lo a selecionar os produtos adequados para seu armário de baixa tensão

► Entre em contato coma Rittal agora!