- Artigo não.:
- SV 9666340
- Descrição do produto
- Para conexão de condutores em cobre e em alumínio. Para barras laminadas em cobre ou condutores sólidos ou flexíveis com terminais prensados.
- Material
- Plástico duroplástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para cobrir o bloco de bornes de conexão, utilizar o módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.020
- Corrente nominal máx.
- 250 A
- Qtd. de polos
- 5 polos
- Conexão de condutores cilíndricos
- 16 - 150 mm²
- 2 x 16 - 70 mm²
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 17 x 21 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,013 kg
- Peso bruto
- 3,213 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39211900
- EAN
- 4028177676329
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV