Placa de conexão para terminais de cabos

Artigo não.: SV 9676710

Para a conexão de terminais a um sistema de barramento Flat-PLS com 2 – 4 barras por condutor.

Artigo não.:
SV 9676710
Descrição do produto
Para a conexão de terminais em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Placa de conexão: E-Cu niquelado
Garra para fixação de barras: aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação (sem parafusos)
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Qtd. de barras por condutor
2
Dimensões
Rosca: M10
Medida de fixação
40 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,12 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,07
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PlacaA CONEXAO PARA PERNO M10 FLAT.PLS
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas