Suporte de barramento (185 mm)

Artigo não.: SV 9677500

Para barras chatas de cobre de 40/60/80/100/120 x 10 mm

Artigo não.:
SV 9677500
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui elementos para a fixação de cobertura de proteção contra contatos acidentais (bandeja da base)
Qtd. de polos
3 polos
185 mm
Adequado para barras
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,72 kg
Peso bruto
1,92 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information