Distribuição de energia

Sistemas de barramento

Sistema de barramento RiLine para instalações customizadas de distribuição e controle até 2100 A. Soluções completas para aplicações com corrente AC ou DC.

Sistemas de barramento

Sistema de barramento RiLineX até 800 A

3 polos, montagem sem necessidade de utilizar ferramenta, resistência a curtos-circuitos até 65 kA, proteção total contra contatos acidentais e barras chatas em cobre Standard para aplicação no mundo inteiro.

Sistemas de barramento

Sistema de barramento RiLine60 até 800 A ou 1600 A

Distância entre os centros das barras de 60 mm, 3 e 4 polos, proteção completa contra contatos acidentais, para aplicação no mundo inteiro.

Sistemas de barramento

Sistemas de barramento Ri4Power de 185 mm até 2100 A

Distância entre os centros das barras de 185 mm, 3 polos, proteção completa contra contatos acidentais, ampla versatilidade na aplicação com adaptadores de conexão e adaptadores CB, bem como seccionadores...

Sistemas de barramento

Sistema de barramento RiLine Compact até 160 A

3 polos, encaixe fácil dos componentes sem necessidade de usar ferramenta, proteção total contra contatos acidentais.

Sistemas de barramento

Sistema de barramento Mini-PLS até 250 A

Distância entre os centros das barras de 40 mm, 3 polos, montagem por encaixe pela frente economizando espaço, suporte para montagem sobreposta, proteção completa contra contatos acidentais.

O que é um sistema de barramento?

Um sistema de barramento é um sistema modular composto por barramentos, terminais de barramento e suportes para a distribuição segura e eficiente de energia elétrica em instalações industriais e comerciais. Os barramentos funcionam como elementos condutorese geralmente são feitos de cobre ou alumínio. Eles atuam como um ponto de conexão comum para todos os cabos de entrada e saída. Isso garante a distribuição uniforme da carga de energia entre todos os componentes,sem perda de energia, – e com os acessórios adequados guarantem uma operação confiável mesmo nas condições mais desafiadoras.

Como funciona um sistema de barramento?

No coração de um sistema de barramento estão elementos altamente condutores, como barras de cobre ou alumínio, que garantem o transporte de energia elétrica com baixas perdas. A distribuição de energia é suportada por diversas tecnologias de conexão para ligação aos barramentos e componentes elétricos ou dispositivos de distribuição.

Se um novo dispositivo ou uma nova máquina for integrado à linha de produção, o layout modular dos barramentos permite uma expansão rápida e simples, além de uma manutenção mais ágil dos equipamentos.Isso significa maior eficiência, graças à redução dos prazos de execução dos projetos, além de uma flexibilidade excepcional para atender a requisitos futuros .

Por que os barramentos são utilizados?

In instalações industriais ou grandes complexos prediais, Os barramentos,combinados com suportes e fixadores de barramento, Mantêm todo o sistema elétrico estável mesmo sob altas cargastricity system . Muitas empresas, com razão, os consideram uma parte fundamental da infraestrutura energética.Sua

  • instalação simples,
  • confiabilidade excepcional e
  • a longa vida útil são seus pricipais diferenciais

Além disso, eles se adaptam individualmente às para atender aos requisitos de diferentes sistemas. Particularmente em instalações industriais e complexos prediais, os barramentos oferecem uma solução que economiza espaço para a distribuição de energia o que aceleracabeamento do sistema e reduzem outros cabos externos.

Sistemas de barramento da Rittal

Os sistemas de barramento da Rittal oferecem umaampla variedade de produtos perfeitamente adaptados às suas necessidades. Todos os modelos apresentam proteção abrangente contra contato acidental e oferecem máxima segurança para pessoas e máquinas. Escolha entre os seguintes modelos:

RiLineX  é o novo sistema modular de barramento da Rittal – desenvolvido para uma distribuição de energia segura., flexível e altamente eficiente na fabricação de armários. A montagem sem ferramentas proporciona uma economia de tempo de até 75%, garantindo um alto nível de proteção contra riscos de contato e reduzindo o tempo de engenharia em até 30%. O sistema é livre de licenças, independente de fabricante e em conformidade, conformidade com as normas, compatível com versões anteriores e adequado para uso global– oferecendo soluções preparadas para o futuro para todas as aplicações.

Mini-PLS  adequado para correntes de até 250 A, tripolar, com espaçamento entre eixos de 40 milímetros e sistemas de encaixe e travamento que economiza espaço. O suporte também é adequado para montagem superior.

Nosso modelo mais potente  RiLine60  é ideal para altas intensidades de corrente de até 1600 A. Disponível nas versões tripolar ou tetrapolar, apresenta um espaçamento entre eixo de 60 mm. Componentes testados de acordo com as normas IEC 61439 and UL 508 garantem a usabilidade global.

Nosso sistema de barramento  Ri4Power  Nosso sistema de baixa tensão com espaçamento entre eixos de 185 mm permite uma solução compacta, com montagem segura do sistema para distribuidores de energia. Disponível nas versões monopolar ou tripolar, garante proteção ideal contra riscos de contato.

Descubra agora os sistemas de barramento da Rittal!

Rittal oferece soluções perfeitas para distribuição de energia para sua empresa. Teremos prazer em apoiá-lo em qualquer etapa, – desde consultoria especializada e suporte na seleção de produtos até a montagem no local.

Por que não entrar em contato com a Rittal agora?

Perguntas frequentes sobre sistemas de barramento

A manutenção regular é essencial para manter os sistemas de barramento operando em seu máximo potencial. Isso inclui a verficação de danos por corrosão e a inspeção das conexões dos barramentos. A análise termográfica permite a detecção precoce de possíveis sobrecargas ou conexões defeituosas. Juntamente com inspeção física, também é importante verificar o componentes eletrônicos para o funcionamento correto. Isso ajuda a prevenir possíveis curtos-circuitos e outros danos.

O planejamento preciso é crucial ao instalar um sistema de barramento. Quais aplicações exigem um sistema de barramento. Quais aplicações exigem um sistema de barramento? Onde devem ser instalados os suportes e fixadores de barramento? A integração entre vários sistemas também pode representar um desafio inicial, mas nossos componentes de alta qualidade,combinados com as normas e regulamentações de segurança relevantes, garantem que esses desafios sejam rapidamente resolvidos.

Os sistemas de barramento oferecem vantagens claras e relevantes em comparação aos sistemas tradicionais de cabeamento. O sistema compacto não apenas evita a fiação complicada no interior; os barramentos também proporcionam maior condutividade com menores perdas de transmissão. Além disso, o sistema modular permite que os componentes sejam facilmente expandidos ou reconfiguradospara facilitar a manutenção do sistema. Dessa forma, os sistemas de barramento representam um investimento preparado para o futuro.