Sistemas de barramento

Sistema de barramento RiLineX até 800 A

3 polos, montagem sem necessidade de utilizar ferramenta, resistência a curtos-circuitos até 65 kA, proteção total contra contatos acidentais e barras chatas em cobre Standard para aplicação no mundo inteiro.

Sistema de barramento RiLineX até 800 A

Sistemas de base RiLineX

A placa completa pré-montada inclui barras em cobre padronizadas, possibilitando a utilização imediata. A proteção contra contatos acidentais chega a IP 2XB, podendo ser ampliada com acessórios para IP 3X....

Sistema de barramento RiLineX até 800 A

Adaptador de conexão RiLineX

O sistema RiLineX oferece versatilidade na tecnologia de conexão para as mais diferentes demandas. Dependendo do modelo, os adaptadores de conexão possibilitam conectar condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre ou barras em...

Sistema de barramento RiLineX até 800 A

Adaptador de componentes RiLineX

Adaptadores de componentes CB RiLineX para a montagem de disjuntores compactos (MCCB). Os produtos estão disponíveis em dois modelos diferentes. Na versão "Easy-Fix" para mais facilidade na montagem externa dos...

Sistema de barramento RiLineX até 800 A

Componentes de fusíveis RiLineX

Os porta-fusíveis compactos estão prontos para aplicação imediata e garantem o contato seguro dos fusíveis. Pela fixação por encaixe com ajuste semiautomático das barras a instalação...

RiLineX – The Power Platform

Possibilidades ilimitadas para a distribuição de energia

O RiLineX é a nova plataforma de sistema de barramento de 60 mm para distribuição de energia na indústria, prediais e infraestrutura – independente de fabricante e livre de licenciamento.

Maior eficiência na construção de painéis de controle e distribuição

Montagem de sistemas de barramento até 75% mais rápida

e planejados até 30% mais rapidamente. Descubra como o RiLineX está revolucionando a distribuição de energia. Um resumo do estudo REFA, conduzido em colaboração com o Instituto Fraunhofer.

Mais energia, mais futuro future:Experimente uma nova dimensão na distribuição de energia com o sistema de barramento RiLineX . Descubra um sistema que combina eficiência e máxima proteção – para seus projetos atuais e futuros. Conheça mais sobre o nosso produto!

RiLineX – o sistema modular de barramento de 60 milímetros para todas as aplicações

Com o RiLineX, a Rittal desenvolveu um sistema de barramento inovador que atende até mesmo aos mais exigentes requisitos de distribuição por barramentos – compatível com diferentes fabricantes, sem licença e adequado para uso universal.A montagem do sistema modular permite uma distribuição de energia rápida, segura e flexivel na fabricação de painéis elétricos para infraestrutura predial e de TI. Uma versão aprimorada do consagrado barramento RiLine60 , o RiLineX estabelece novos padrões na engenharia elétrica – com economia de tempo até 75% na montagem e até 30% mais eficiência no projeto.

A base robusta para distribuição moderna de energia

O sistema de barramento RiLineX é baseado no padrão globalmente consagrado de 60mm para barras planas de cobre e impressiona com sua elevada resistência a curtos-circuitos de até 65 kA. A montagem modular permite a distribuição de energia tanto na direção horizontal quanto vertical. A plataforma permanece totalmente montável pela parte superior e oferece ampla proteção contra contato até IP 2XB, com possabilidade de upgrade para IP 3X. O sistema de barramento também pode ser instalado no armário elétrico de forma simples e flexivel, tornando-se adequado para uma ampla gama de aplicações industriais de distribuição de energia.

RiLineX – Arquitetura de sistema simples e eficiente

O RiLineX apresenta uma arquitetura de sistema claramente estruturada, com componentes coordenados de forma inteligente. Os elementos básicos estão disponíveis em diferentes comprimentos, nas dimensões de 200, 100 e 54mm,e apresentam isolamento integrado parte traseira. Podem ser fixados diretamente à placa de montagem.

Os módulos básicos são complementados por proteção contra contato por encaixe e padronizados barramentos de cobre, opcionalmente também disponíveis em cuponal ou alumínio, que se integram perfeitamente à estrutura. O sistema é finalizado com que não apenas fixam as barras de cobre, mas também garantem a finalização do painel em conformidade com as normas to IEC 61439 e UL 509.

Segurança no mais alto nível – Proteção contra contato com qualidade comprovada em testes

RiLineX é sinônimo de máxima confiabilidade operacional. A proteção contra contatos integrada atende à classe de proteção IP 2XB (finger-safe) como padrão, com possibilidade de atualização sob demanda para IP 3X, de modo que as barras de cobre fiquem completamente cobertas. Isso significa que você pode continuar a trabalhar mesmo quando o sistema está energizado . O sistema é testado de acordo com normas internacionais e possui proteção contra curtos-circuitos de até 65 kA.É adequado para aplicações em corrente alternada (AC) até 1000 V e em corrente contínua (DC) até 1500 V. Além disso, uma ampla gama de adaptadores de conexão para barramentos, adaptadores de componentes e soluções de monitoramento de energia estão disponíveis em um só lugar, Rittal!

RiLineX disponível como painel direto ou configurável indivudualmente

Escolha uma placa pré-configurada em disponível nas larguras padrão painel de 600,800,1000 e 1200 mm ou configure-a de acordo com suas necessidades específicas com o nosso software de planejamento RiPower. Nosso aplicativo baseado em nuvem oferece suporte de forma eficiente e intuitiva ao longo de todo o processo de planejamento em etapas sequenciais e lógicas, até que o seu sistema esteja completo.

Montagem e instalação rápidas com o princípio modular RiLineX

O design modular permite que o sistema de barramento RiLineX seja montado sem a necessidade de ferramentas. Os componentes individuais se encaixam perfeitamente em uma solução completa cuidadosamente.

  1. Prepare e conecte os módulos básicos: Comece unindo os elementos básicos. O design modular permite que sejam facilmente conectados manualmente - sem a necessidade de qualquer ferramenta. Os módulos inviduais se encaixam com segurança, formando a base para a montagem subsequente.
  2. Instale as barras planas de cobre : em seguida, posicione as barras planas de cobre no conjunto preparado. Primeiro, coloque as barras sobre o "degrau" do elemento básico, pressione para baixo e fixe com as tampas de extremidade adequadas. Essa etapa garante que os barramentos fiquem firmes e estáveis.
  3. Instale a proteção contra contato: Em seguida, posicione as tampas de proteção contra contato no módulo. O design garante proteção confiável até IP 2XB – com possibilidade de upgrade para IP 3X – para maior segurança durante o comissionamento subsequente.
  4. Instale o conjunto no painel: Basta posicionar o conjunto preparado sobre os parafusos fornecidos no painel. Em seguida, aperte os parafusos com uma chave de fenda, e o seu sistema de barramento estará instalado de forma segura e precisa.
  5. Configure o sistema de barramento: A etapa final é configurar o conjunto com os adaptadores de componentes, fusíveis e outros elementos de sua preferência. Esses itens podem ser instalados de forma rápida e flexível, de acordo com as suas necessidades específicas.

Para desmontar, basta utilizar uma chave de fenda para soltar os suportes de fixação dos componentes. Os dispositivos podem então ser removidos do conjunto e, quando aplicável, complementados por outros componentes.

Expansível horizontalmente ou verticalmente

O RiLineX não apenas impressiona pela flexibilidade de montagem horizontal e vertical; interligação do sistemaé tão simples quanto a própria montagem.

  1. Para isso, remova a tampa de extremidade correspondente e insira uma placa isolante entre os dois barramentos.
  2. Deslize os conectores de conexão – disponíveis para dimensões E-Cu de 15 x 5 a 30 x 10 mm – sobre cada barra de cobre pela parte superior e aperte o parafuso.
  3. Em seguida, posicione a tampa frontal adequada sobre as conexões – e pronto, o seu suporte de barramento foi ampliado.

Otimize sua engenharia com mais eficiência – com o RiLineX

O sistema de barramento RiLineX oferece vantagens significativas no planejamento e na execução de projetos. com até 30% de economia de tempo na engenharia e uma redução do tempo de montagem em até 75%, é possível realizar projetos de forma mais rápida e eficiente. A lógica de montagem bem planejada, combinada com um portfólio reduzido, simplifica todo o processo de planejamento - e compras . Graças a Graças às certificações globais conforme IEC61439 e UL508 o sistema de barramento também pode ser utilizado internacionalmente.

Sistema aberto e preparado para o futuro – independente de fabricante e livre de licenciamento

O nosso suporte de barramento RiLineX é uma plataforma aberta, sem necessidade de licença, que foi projetada de forma independente de fabricante. Ela é compatível com todas as tecnologias comuns e permite a integração de uma ampla variedade de componentes dos nossos numerosos parceiros tecnológicos. Graças à disponibilidade de todos técnicos do sistema de barramento e dos componentes, não é necessário conhecimento específico do produto, o que simplifica ainda mais o planejamento e a execução. Dessa forma, você garante máxima flexibilidade e segurança para o futuro.

Distribuição de energia com compatibilidade retroativa para o RiLine60

Graças à sua compatibilidade retroativa o RiLineX pode ser facilmente integrado em isntalações existente, já que a configuração e o comprimento podem ser definidos livremente dentro da estrutura do sistema. Também podem ser utilizados formatos menores de barramento 15 x 5 mm pode ser utlizados – graças à adaptação de largura bem como compensação integrada de espessura das barras de barramentos . Além disso, não são necessárias barras de cobre especiais, pois utilizamos barras planas de cobre amplamente disponíveis no mercado global – seja como parte do conjunto completo ou adquiridas separadamente.

As principais diferenças em relação ao RiLine60

Com RiLineX, a Rittal apresenta a próxima geração de sistemas de barramento – e isso com melhorias significativas em relação a todos sistemas de barramento de 60mm disponíveis no mercado. Enquanto na plataforma anterior o espaçamento dos furos dos suportes de barramento dependia do comprimento do conjunto,os espaçamentos dos furos no RiLineX já são definidos no elemento base e integrados. Também não são mais necessários espaçadores adicionais para proteção contra contato, pois eles já estão integrados ao sistema base. Isso permite, pela primeira vez uma barra de distribuição totalmente contínua e sobreponível/strong> – para maior flexibilidade e eficiência na construção de painéis elétricos.

RiLineX estabelece novos padrões: No sistema de barramento RiLine60 anterior, a base inferior e a proteção contra contato precisavam ser cortadas manualmente. Especialmente nas áreas entre os espaçadores individuais, isso não apenas demandava muito tempo, como também gerava desperdício de material. RiLineX, por outro lado, permite uma montagem sem ferramentas, precisa e sem necessidade de pré ou pós-processamento. A proteção contra contato pode ser facilmente encaixada no segmento base, Os espaçadores não são mais necessários. O novo design garante de forma confiável que a cobertura não se desloque em direção às barras de cobre.

Conclusão – RiLineX como a próxima geração de distribuição de energia

O RiLineX combina o mais alto nível de segurança com máxima flexibilidade e eficiência – uma solução de alto desempenho para a construção de paineis elétricos do futuro. Seja para instalações industriais, tecnologia predial ou soluções de infraestrutura: com o barramento RiLineX, você conta com uma plataforma moderna e preparada para o futuro de sistemas de barramento , que se adapta às suas necessidades.Entre em Kontakt fale conosco agora mesmo e receba orientação sobre o novo sistema de barramento RiLineX !