Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Artigo não.: RX 9363420

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 000 para placas de montagem. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de borne para quadro para conectar condutores cilíndricos de, no mínimo, 1,5 até, no máximo 50 mm².

Artigo não.:
RX 9363420
Modelo
Para instalação em placa de montagem
Vantagens
Tampa: pode ser travada e lacrada
Verificação da tensão pela abertura separada
Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta
Posição de repouso para facilitar a manutenção
Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Sim
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Fusíveis
NH 000
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 kV
Tensão nominal de serviço
690 V AC
Para tamanho NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 53 mm
Altura: 216 mm
Profundidade: 80,1 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 16 mm²
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Qtd. de polos
3 polos
Categoria de aplicação
AC-23B (400 V/100 A)
AC-21B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Nível de contaminação
3
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Carga de incêndio
7,29 MJ/m²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
1,5 ‐ 50 mm²
Diâmetro dos condutores cilíndricos
1,5 ‐ 16 mm²
Dissipação máxima de calor
26 W
Dissipação de potência por fusível (máx.)
9 W
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,543 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,26
PCF/emb (cadle to gate)
3,57
Número da tarifa alfandegária
85369095
ETIM 9
EC001040
Descrição do produto
RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 000, 125 A, 3 polos, borne para quadro
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions