- Artigo não.:
- RX 9365749
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- Dimensões
- Largura: 54 mm
- Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,096 kg
- Peso bruto
- 0,112 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,63
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- Descrição do produto
- RX Cunha retentora para adaptador de componentes L: 54 mm
- Documentação
- Quick guide