- Artigo não.:
- RX 9365750
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 9005
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9360705
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 60 mm - Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,232 kg
- Peso bruto
- 0,247 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,59
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Descrição do produto
- RX Bloco de expansão para adaptadores/suportes de componentes L: 45 mm
- Documentação
- Quick guide