Régua de divisão para conexões de sistemas de barramento RiLine

Nº do item: SV 9340.240

Para manter as linhas de vazamento para os circuitos de alimentação, conforme exigido pela norma UL 508 para conexões de sistemas de barramentos de 3 polos RiLine.

Nº do item:
SV 9340.240
Descrição do produto
Para manter a distância para os circuitos de alimentação conforme exigido pela norma UL 508. Para sistemas de barramento com barras chatas com 60 mm de distância entre os centros das barras bem como para PLS 800/1600.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
Para uma conexão de sistemas de barramento são necessárias 2 réguas de divisão
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,038 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Fichas técnicas
General technical information
Technical Data sheet