Cobertura do espaço de conexão para seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9344530

Para o prolongamento da cobertura de proteção contra contatos acidentais no caso de aplicação de terminais com luva à compressão longa, para montagem modular em cima e embaixo.

Artigo não.:
SV 9344530
Descrição do produto
Para aumentar o comprimento da cobertura de proteção contra contatos acidentais ao utilizar, por exemplo, terminais com luva à compressão longa. Permite montagem modular ilimitada em cima e embaixo.
Material
Poliamida
Cor
RAL 7035
Para tamanho
1
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,14 kg
Peso bruto
0,148 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177540866
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
SV CAPA DE PROTECÇAO MED.1 = 2Pç
Fichas técnicas
Especificações técnicas