Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
PDU internacional escrava, modelo "managed"
Artigo não.: DK 7955911
PDU escrava para conexão na PDU mestre dos modelos metered, switched e managed bem como no CMC III. Funções de medição e ativação como no modelo PDU managed, mas sem display integrado e sem interface de rede/web. A operação exige a aplicação de uma PDU mestre ou um sistema CMC III. No máximo 3 PDU escravas podem ser conectadas a cada CAN bus.
- Artigo não.:
- DK 7955911
- Descrição do produto
- Uma PDU managed permite a conexão de até 3 PDUs escravas. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 85 mm
Comprimento: 1.360 mm - Quantidade de tomadas e tipo
- 24 x C13 / 4 x C19
- Tomadas
- 24 x Tomada IEC C13
4 x Tomada IEC C19 - Corrente nominal (máx.)
- 32 A
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~ - Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Normas
- EN 60950-1
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6 kg
- Peso bruto
- 7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177685482
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções