- Artigo não.:
- AS 4055922
- Modelo
- Processamento da caixa
Processamento de partes planas
Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
Verificação automática da ferramenta
Ferramentas que atendem à norma DIN
Dispositivo pneumático de fixação
Versão EUA
- Descrição do produto
- O Perforex Milling Terminal é uma máquina CNC de 4 eixos utilizada para modificar armários padrão e possibilita o processamento automatizado de peças planas e cúbicas para, por exemplo, perfurações, roscas e recortes. O Perforex Milling Terminal 2101 oferece versatilidade máxima para a série MT. Todos os armários compactos e de grande porte podem ser processados.
- Vantagens
- Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
- Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
- Fluxo contínuo de dados graças ao software integrado em rede
- Facilidade na operação pela interface homem/máquina intuitiva e tela de 24"
- Troca automática das ferramentas e medição integrada do comprimento das ferramentas
- Processamento sem desgaste das ferramentas graças ao sistema de lubrificação por mínima quantidade de lubrificante e placa de aperto
- Aspiração automática das aparas ao furar e fresar
- O fuso de alto desempenho assegura um processamento agilizado, exato e confiável
- Sistema intuitivo com dispositivo pneumático de fixação – otimizado para peças de armários
- Escopo de fornecimento
- O Perforex MT S é configurado de acordo com o projeto
- Material trabalhável
- Alumínio
- Aço
- Aço inoxidável
- Plástico
- Cobre
- Opções da máquina
- Coluna de sinalização 4055.954
- Acesso pela lateral 4055.952
- Sistema de braço articulado 4055.951
- Processamento de cubos de 2000 mm 4055.953
- 2 pontos zero adicionais para o processamento de várias peças 4050.066
- Access from the left 4055.950
- Comando da máquina
- Controle de pedidos com o Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Operação pela interface homem/máquina da Rittal
- Segurança
- Grade de segurança segundo a norma DIN EN ISO 13857
- Dispositivo de proteção óptico na entrada e na saída da máquina
- Segurança ao frear os eixos, mesmo em caso de falha na tensão
- Interfaces
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Importação de dados DXF
- Nota
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Superfície
- Largura: 4.600 mm
Altura: 2.450 mm
Profundidade: 3.750 mm
- Conexão para ar comprimido
- 6 bar
- Peso das partes planas para processamento (máx.)
- 250 kg
- Peso dos armários para processamento (máx.)
- 300 kg
- Quantidade de espaços para ferramentas
- 21
- Exatidão no processamento
- ± 0,2 mm
- Velocidade do eixo X/Y
- 60.000 mm/min
- Velocidade do eixo Z
- 12.000 mm/min
- Rotações do fuso (máx.)
- 21.000 rpm
- Potência do fuso (máx.)
- 11 kW
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Corrente nominal máx.
- 6,2 A
- Tensão nominal de serviço
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- Velocidade do processamento (máx.)
- 1.500 mm/min
- Medidas para fixação das caixas mín.
- Largura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 140 mm
- Medidas para fixação das caixas máx.
- Largura: 1.400 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 1.600 mm
- Dimensões para fixação de partes planas mín.
- Largura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 1,25 mm
- Dimensões para fixação de partes planas máx.
- Largura: 2.450 mm
Altura: 1.700 mm
Profundidade: 5 mm
- Superfície máxima processável de caixas
- Largura: 1.200 mm
Altura: 1.600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2.300 kg
- Peso bruto
- 2.720 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84596110
- EAN
- 4028177971448