Centro de laser Perforex LC 3030

Artigo não.: AS 4050335

Os centros de laser Perforex foram projetados especialmente para a modificação mecânica automatizada de armários padrão. A Perforex LC é especializada no processamento 3D a laser de cubos, além de fazer um processamento sem contato e com vibrações reduzidas. Também é possível processar placas de montagem incluindo orifícios roscados.

Artigo não.:
AS 4050335
Modelo
Versão EUA
Descrição do produto
Os centros de laser Perforex foram projetados especialmente para a modificação mecânica automatizada de armários padrão. A Perforex LC é especializada no processamento 3D a laser de cubos, além de fazer um processamento sem contato e com vibrações reduzidas. Também é possível processar placas de montagem incluindo orifícios roscados.
Vantagens
Processamento de cubos 3D sem dar a volta em toda a peça
No processamento de aço inoxidável, as bordas dos cortes não ficam manchadas e não mudam de cor
Mesmo com contornos delicados,as peças metálicas são cortadas sem danificar ou mudar a cor da pintura
Linha de produtos de armários compactos até modelos de grande porte
Processamento sem contato e com vibrações reduzidas, sem desgaste das ferramentas
Sem necessidade de fixar as peças
Processamento de aço inoxidável 20 vezes mais rápido do que na fresagem convencional
Trabalho ergonômico com superfície de apoio retrátil para o processamento de caixas, armários e partes planas
Processamento de 5 lados ao mesmo tempo
Dados técnicos
Laser pointer (auxiliar) com potência da classe 1
Largura do corte de apenas 0,3 mm (aprox.)
Laser de trabalho classe 4
Escopo de fornecimento
Centro de laser
Compressor
Proteção da máquina
Instalação de filtro
Unidade de comando
Material trabalhável
Aço inoxidável
Chapa de aço
Alumínio
Comando da máquina
Programação de oficina
Segurança
Caixa de proteção para alcançar a classe de laser 1. Operação por pessoal treinado, dispensando técnicos especializados em laser
Porta de segurança
Interfaces
Eplan Pro Panel
Admissão de formatos DXF
Rittal Configuration System
Nota
O teto de segurança (4050.317) é obrigatório para a carcaça se a máquina for aberta no lado de cima
É necessário que um especialista da Rittal faça uma avaliação do local para proceder à seleção e definição do modelo do laser
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Superfície
Largura: 3.900 mm
Altura: 3.800 mm
Profundidade: 10.500 mm
Potência máxima
300 W (CW) ou 3000 W (Pulse)
Energia do pulso (máx.)
30 J
Duração máxima do pulso
50 µs com 300 W de potência
Comprimento da onda
1.070 nm
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
3 mm
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
3 mm
Espessura máxima processável de peças de alumínio
3 mm
Voltagem de controle (DC)
24 V
Potência nominal
3 kW
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 60 Hz
Max. machinable area of cubes
Largura: 1.200 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 2.250 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4.500 kg
Peso bruto
4.500 kg
Número da tarifa alfandegária
84561190
EAN
4028177957541
ECLASS 8.0
36620404