- Artigo não.:
- AS 4050435
- Descrição do produto
- Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente ajustável do comprimento para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.
- Vantagens
- Possibilita cortar manualmente canaletas de cabos a custos reduzidos
- Maior facilidade para cortar canaletas de cabos do que serrando manualmente
- Superfície
- Largura: 1.332 mm
Altura: 798 mm
Profundidade: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Largura máxima processável da canaleta de cabos
- 125 mm
- Material trabalhável
- Plástico
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 14,3 kg
- Peso bruto
- 15,43 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Descrição do produto
- Cortador de canaletas de cabos MC125 para cortar as canaletas de cabos e as tampas manualmente
Cortador de canaletas de cabos MC125
Artigo não.: AS 4050435
Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente do comprimento ajustável para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.