Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C5

Artigo não.: AS 4051205

A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C5 possibilita produzir até 36 cabos diferentes sem qualquer intervenção manual. Os terminais com diâmetro entre 0,5 mm² e 2,5 mm² são processados de forma completamente automatizada, sem necessidade de trocar as ferramentas. Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e marcação dos cabos de um projeto específico.

Artigo não.:
AS 4051205
Modelo
Para o processamento automático de listas para a produção de cabos
A seleção das respectivas unidades de abastecimento de cabos depende do número de cabos
Descrição do produto
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C5 possibilita produzir até 36 cabos diferentes sem qualquer intervenção manual. Os terminais com diâmetro entre 0,5 mm² e 2,5 mm² são processados de forma completamente automatizada, sem necessidade de trocar as ferramentas. Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos de um projeto específico.
Vantagens
Integração completa: da ferramenta E-CAD até os processos de produção
Qualidade continuamente elevada
Tempo de amortização de 2,5 anos a partir de 300 armários por ano
Os cabos prontos do sistema de trilhos de cabos, do agrupamento de cabos ou do Wire Handling System podem ser processados por meio da ferramenta “Smart Wiring” do Eplan na etapa de instalação no armário
Otimização abrangente dos processos
Gerenciamento eficiente de tarefas possibilitado pelo RiPanel Processing Center
Troca rápida e facilitada de consumíveis
Marcação automatizada dos cabos em preto, branco ou azul claro
Utilização de um alicate de crimpagem com nova tecnologia para diferentes terminais com comprimento entre 8 e 18 mm, incluindo decape gradativo total e parcial
Segurança na alimentação de cabos pelo sistema de guia inovador incluindo mecanismo de fecho rápido
Saída dos cabos opcionalmente aleatória, com sistema de trilhos ou agrupados na sequência correta
O processo de produção dos cabos é 15 vezes mais rápido
Manuseio facilitado com display de toque grande de 24"
Possibilita reagir com flexibilidade e rapidez a mudanças realizadas no projeto
Minimização de falhas inclusive nos processos subsequentes
Dados técnicos
Área de decape: ajuste gradativo parcial de 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 pol.) e total de 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 pol.)
Área de crimpagem de 0,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) e 10 mm (0,39 pol.)
Área de crimpagem de 0,75 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
Área de crimpagem de 1 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
Área de crimpagem de 1,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
Área de crimpagem de 2,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
A alimentação dos cabos é feita por blocos de alimentação separados
Cada bloco de alimentação tem capacidade para 12 tipos de cabo
O Wire Terminal tem capacidade para três blocos de alimentação para, no máximo, 36 cabos
5 pontos de abastecimento de terminais por meio de alimentadores vibratórios
O Wire Terminal WT C possibilita processar cabos com 150 mm a 10 m de comprimento
Escopo de fornecimento
Estrutura e encapsulamento da máquina
Unidade de comando
Alojamento da unidade de marcação dos cabos
Impressora de etiquetas para identificação dos magazines de cabos
1 x alimentador vibratório WT 16 para 0,5 mm²
2 x alimentador vibratório WT 20 para 0,75/1,0 mm²
2 x alimentador vibratório WT 29 para 1,5/2,5 mm²
Material trabalhável
Condutores finos de cobre segundo a norma EN 60228 / VDE 0295, categoria 5
Terminais com luva de plástico segundo a norma DIN 46228-4 e multinormas
Nota
Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
O pacote padrão do Wire Terminal WT é fornecido nos idiomas alemão e inglês
Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Opções da máquina
Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12 (4051.218)
Unidade de abastecimento de cabos WT XL, unidade central 4051.037
Unidade de abastecimento de cabos WT XL, módulo adicional 4051.038
Sistema de trilhos de cabos WT 15 (4051.214)
Bloco de alimentação de cabos WT 12 (4051.213)
Módulo de agrupamento de cabos WT (4051.215)
Impressora IQ.JET preto WT exportação 4051244
Impressora IQ.JET branco WT exportação 4051243
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Segurança
A área interna da máquina é totalmente encapsulada. A máquina possibilita o acesso pelos quatro lados, com monitoramento por meio de interruptores de segurança sem contato instalados nas portas duplas.
Dimensões
Largura: 1.960 mm
Altura: 2.255 mm
Profundidade: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Voltagem de controle (DC)
24 V
Consumo de energia (aprox.)
1 kW
Cabos por hora aprox.
285
Peso de cada unidade de abastecimento de cabos (vazia)
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Largura: 3.660 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidade: 5.159 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1.390 kg
Peso bruto
1.740 kg
Número da tarifa alfandegária
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090