- Artigo não.:
- AS 4051210
- Modelo
- Para o processamento automático de listas para a produção de cabos
A seleção das respectivas unidades de abastecimento de cabos depende do número de cabos - Vantagens
- Integração completa: da ferramenta E-CAD até os processos de produção
- Qualidade continuamente elevada
- Tempo de amortização de 2,5 anos a partir de 300 armários por ano
- Os cabos prontos que se encontram no sistema de organização podem ser processados por meio da ferramenta “Smart Wiring” do Eplan na etapa de instalação no armário
- Otimização abrangente dos processos
- Gerenciamento eficiente de tarefas possibilitado pelo RiPanel Processing Center
- Troca rápida e facilitada de consumíveis
- Marcação automatizada dos cabos em preto, branco ou azul claro
- Utilização de um alicate de crimpagem com nova tecnologia para diferentes terminais com comprimento entre 8 e 18 mm, incluindo decape gradativo total e parcial
- Segurança na alimentação de cabos pelo sistema de guia inovador incluindo mecanismo de fecho rápido
- Saída dos cabos opcionalmente aleatória, com sistema de trilhos ou agrupados na sequência correta
- O processo de produção dos cabos é 10 vezes mais rápido
- Produção totalmente automatizada de listas de cabos com diâmetros entre 0,5 mm² e 6,0 mm², sem necessidade de trocar as ferramentas
- Manuseio facilitado com display de toque grande de 24"
- Possibilita reagir com flexibilidade e rapidez a mudanças realizadas no projeto
- Minimização de falhas inclusive nos processos subsequentes
- Dados técnicos
- Área de decape: ajuste gradativo parcial de 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 pol.) e total de 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 pol.)
- Área de crimpagem de 0,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) e 10 mm (0,39 pol.)
- Área de crimpagem de 0,75 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 2,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 4 mm²: extensão de crimpagem de 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 6 mm²: extensão de crimpagem de 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- A alimentação dos cabos é feita por blocos de alimentação separados
- Cada bloco de alimentação tem capacidade para 12 tipos de cabo
- O Wire Terminal tem capacidade para três blocos de alimentação para, no máximo, 36 cabos
- 10 pontos de abastecimento de terminais por meio de alimentadores vibratórios
- O Wire Terminal WT C possibilita processar cabos com 150 mm a 10 m de comprimento
- Escopo de fornecimento
- Estrutura e encapsulamento da máquina
Unidade de comando
Alojamento da unidade de marcação dos cabos
Impressora de etiquetas para identificação dos magazines de cabos
1 x alimentador vibratório WT 16 para 0,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 20 para 0,75/1,0 mm²
3 x alimentador vibratório WT 29 para 1,5/2,5 mm²
3 x alimentador vibratório WT 43 para 4,0/6,0 mm² - Material trabalhável
- null
- Terminais com luva de plástico
- Nota
- Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- O pacote padrão do Wire Terminal WT é fornecido nos idiomas alemão e inglês
- Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Opções da máquina
- Opção de impressora em azul claro 4051.013
- Opção de impressora em preto 4051.029
- Opção de impressora em branco 4051.030
- Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12 (4051.218)
- Unidade de abastecimento de cabos WT XL, unidade central 4051.037
- Unidade de abastecimento de cabos WT XL, módulo adicional 4051.038
- Sistema de trilhos de cabos WT 15 (4051.214)
- Bloco de alimentação de cabos WT 12 (4051.213)
- Módulo de agrupamento de cabos WT (4051.215)
- Interfaces
- EPLAN Pro Panel
- EPLAN Smart Wiring
- Segurança
- A área interna da máquina é totalmente encapsulada. A máquina possibilita o acesso pelos quatro lados, com monitoramento por meio de interruptores de segurança sem contato instalados nas portas duplas.
- Dimensões
- Largura: 1.960 mm
Altura: 2.255 mm
Profundidade: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Consumo de energia (aprox.)
- 1 kW
- Cabos por hora aprox.
- 260
- Support area including 3 wire magazine
- Largura: 3.660 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidade: 5.159 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1.390 kg
- Peso bruto
- 1.740 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84633000
- EAN
- 4028177981218
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C10
Artigo não.: AS 4051210
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C10 possibilita produzir até 36 cabos diferentes sem qualquer intervenção manual. Os terminais com diâmetro entre 0,5 mm² e 6 mm² são processados de forma completamente automatizada, sem necessidade de trocar as ferramentas. Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e marcação dos cabos de um projeto específico.