- Artigo não.:
- AS 4051192
- Modelo
- Wire Terminal WT L5 T (unidade de alimentação de cabos Wire Handling System)
- Descrição do produto
- A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L5 T possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 2,5 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. Os cabos prontos são disponibilizados pelo Wire Handling System (WHS), que é um sistema de distribuição de cabos totalmente automatizado. Pelo sistema de ar comprimido, os cabos produzidos just in time pelo Wire Terminal WT são transferidos na sequência correta a, no máximo, quatro Wire Stations.
- Vantagens
- Produção de cabos pelos princípios “just in time” e “just in sequence”
- Redução do tempo e dos recursos pela alimentação automatizada de cabos
- Instruções passo a passo para o operador com o Eplan Smart Production
- Minimização de falhas no abastecimento no local de trabalho pelo endereçamento direto
- Dados técnicos
- 5 pontos de abastecimento de terminais por meio de alimentadores vibratórios
- Área de crimpagem de 0,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) e 10 mm (0,39 pol.)
- Área de crimpagem de 0,75 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.) e 12 mm (0,47 pol.)
- Área de crimpagem de 1,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 10 mm (0,39 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Área de crimpagem de 2,5 mm²: extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.), 12 mm (0,47 pol.) e 18 mm (0,71 pol.)
- Saída dos cabos pelo Wire Handling System integrado
- O Wire Terminal WT L possibilita processar cabos com medida entre 150 mm e 10 m de comprimento
- O Wire Terminal WT L pode acomodar um bloco de alimentação de cabos
- Escopo de fornecimento
- Estrutura e encapsulamento da máquina
Unidade de comando
1 x alimentador vibratório WT 16 para 0,5 mm²
2 x alimentador vibratório WT 20 para 0,75/1,0 mm²
2 x alimentador vibratório WT 29 para 1,5/2,5 mm²
Sistema de distribuição de cabos Wire Handling System - Material trabalhável
- Condutores finos de cobre segundo a norma EN 60228 / VDE 0295, categoria 5
- Terminais com luva de plástico segundo a norma DIN 46228-4 e multinormas
- Nota
- Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- O pacote padrão do Wire Terminal WT é fornecido nos idiomas alemão e inglês
- Os alimentadores vibratórios e o dispositivo de separação dos terminais foram projetados de acordo com os valores de tolerância da norma DIN 46228-4:2019-02. Se os terminais a serem processados divergirem das tolerâncias definidas, poderá ser necessário produzir/testar novos alimentadores vibratórios e adaptar o processo de separação dos terminais.
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Opções da máquina
- Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12 (4051.218)
- Impressora IQ.JET preto WT 4051281
- Impressora IQ.JET branco WT 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Consumo de energia (aprox.)
- 1 kW
- Tempo de ciclo
- 11 s
- Cabos por hora aprox.
- 320
- Superfície
- Largura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidade: 1.080 mm - Número da tarifa alfandegária
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descrição do produto
- Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L5 T (unidade de alimentação de cabos para o Wire Handling System)
Máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L
Artigo não.: AS 4051192
A máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT L5 T possibilita processar cabos com seção transversal entre 0,5 e 2,5 mm². Isso inclui os processos de corte, decapagem, crimpagem e impressão dos cabos relacionados a um projeto específico. Os cabos prontos são disponibilizados pelo Wire Handling System (WHS), que é um sistema de distribuição de cabos totalmente automatizado. Pelo sistema de ar comprimido, os cabos produzidos just in time pelo Wire Terminal WT são transferidos na sequência correta a, no máximo, quatro Wire Stations.