Caixas bus BG
Artigo não.: BG 1578560
Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.
- Artigo não.:
- BG 1578560
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço
Visor: Policarbonato de 4 mm - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta
Visor na porta
Placa de montagem
Placa flangeada na base da caixa - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 585 mm x 275 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 540 mm
Altura do visor: 190 mm
Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 42 mm - Espessura da caixa
- 1,38 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Posição de instalação da porta
- Embaixo
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm - Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,352 kg
- Peso bruto
- 9,844 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177262140
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions