Interface IoT

Artigo não.: SK 3124300

A interface IoT é um componente essencial da integração inteligente de soluções de climatização e sensores da Rittal para monitorar as condições físicas do ambiente. Equipada com uma ampla variedade de interfaces e protocolos, ela coleta e transmite dados aos sistemas de TI ou a programas de monitoramento local das condições das máquinas.

Sensores CMC III

Cabo de ligação CAN Bus do CMC III

Artigo não.:
SK 3124300
Descrição do produto
A interface IoT é um componente essencial da integração inteligente de soluções de climatização e sensores da Rittal para monitorar as condições físicas do ambiente. Equipada com uma ampla variedade de interfaces e protocolos, ela coleta e transmite dados aos sistemas de TI ou a programas de monitoramento local das condições das máquinas.
Vantagens
A digitalização e a integração oferecem grandes oportunidades para toda empresa. A interface IoT facilita a integração de soluções de climatização e sensores da Rittal para monitorar as condições físicas do ambiente em aplicações para a Indústria 4.0, sem interferir na lógica da automatização.
Plug & Play: a configuração e primeiro funcionamento da interface IoT é rápida e fácil pelo servidor web integrado, sem necessidade de programação.
Material
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Interface IoT
Cabo USB (conector USB-A para conector micro USB-B)
Cantoneira para fixação do condicionador de ar Blue e+
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão com mola para encaixe (24 V DC)
Interfaces do sistema bus
2 x RJ45 CAN Bus
Interface de rede
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet segundo IEEE 802.3 via 10BASE-T, 100BASE-T e 1000BASE-T
Interfaces
1 x micro USB tipo B (dispositivo) para USB 2.0
1 x slot para cartão de memória micro SD para SD 2.0
1 x USB 2.0 com funções de alta velocidade (EHCI)
1 x botão de confirmação
1 x borne de conexão com mola para encaixe para sensor NTC
2 x tomada RJ45 para interface RS 485 (condicionador de ar)
Indicação de montagem
A interface IoT pode ser fixada com uma presilha metálica em um trilho de cobertura de 35 x 7,5 segundo a norma DIN EN 60715 ou montada no lado de trás de um condicionador de ar Blue e+ por meio de uma cantoneira.
Nota
Os condicionadores de ar Blue e+ só oferecem suporte à interface IoT com firmware a partir da versão 1.11.0.
Para fazer a integração dos condicionadores de ar da série Blue e é necessário utilizar o adaptador Blue e IoT (3124.310).
Protocolos
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Dimensões
Largura: 18 mm
Altura: 117 mm
Profundidade: 120 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,27 kg
Peso bruto
0,28 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Descrição do produto
SK IoT Interface, WHD: 18 x 117 x 120 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Software
Driver
Software