- Artigo não.:
- DK 5302.035
- Vantagens
- Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta
- Todos os três orifícios de fixação do sistema EIA estão disponíveis para parafusar os componentes a serem instalados.
- No TE 8000, o parafusamento direto no esquema de perfurações de 482,6 mm (19") também é uma opção possível
- Aplicações
- Para montagem no nível de fixação dianteiro
- Para o apoio de equipamentos pesados
- Para adaptação em níveis de 19" com distâncias personalizadas
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
- para trilhos perfilados Standard de 19"
- para trilhos perfilados Dynamic de 19"
- Capacidade de carga
- 1500 N
- Nota
- Superfície efetiva de apoio em cada lado: 25 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TE
TX CableNet
- Distância entre os níveis
- 600 ‐ 825 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,86 kg
- Peso bruto
- 3,06 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Trilho deslizante, 1 UA, profundidade variável, para trilhos perfilados VX IT Standard e Dynamic, trilhos com perfil em L TS IT, quadro de montagem TE, instalação no nível de montagem dianteiro, capacidade de carga de 1500 N.