Sistema de armário individual VX SE Aço inoxidável

Artigo não.: SE 5854600

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas.

Artigo não.:
SE 5854600
Material
Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400)
Chapas de base: superfície sem acabamento
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Painel traseiro removível
Placa de montagem
Chapas de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Dimensões
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
899 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Type 3R
Tipo 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
1
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
133 kg
Peso bruto
140,4 kg
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX/SE Armario compacto com platine LAP 100x1800x400mm Inox
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas