Sistemas modulares TS 8 com porta transparente e porta traseira

Artigo não.: TS 8806790

Armários modulares TS 8 com portas com moldura em alumínio e vidro de segurança.

Artigo não.:
TS 8806790
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Teto e porta traseira: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Porta: pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Chapa de teto
Chapas de base
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
89 kg
Peso bruto
94 kg
EAN
4028177698345
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Especificações técnicas