- Nº do item:
- CP 6372.563
- Modelo
- Conexão de braços articulados Ø 130 mm
- Vantagens
- Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.
- Peso reduzido com elevado nível de estabilidade
- Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal
- Material
- Painel: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Capas de proteção: plástico
- General colour
- Anodizada natural
- Cor
- Painel: anodizado natural
Cantoneiras: RAL 7035
Capas de proteção: semelhante a RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Caixa com recorte para conexão de braços articulados
Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Inclui vedações e material de fixação para placas frontais
Painel traseiro parafusado, painel com abertura frontal com fecho de palheta dupla na lateral
- Dimensões
- Largura: 628,5 mm
Altura: 708,5 mm
Profundidade: 209 mm
- Profundidade de montagem
- 191 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adequado para painel frontal com largura
- 520 mm
- Adequado para painel frontal com altura
- 600 mm
- Modelo
- Pelo lado de trás
- Nota
- O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel
- Material básico
- Alumínio
- Fecho
- Modelo do fecho: Came em forma de crescente
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18,7 kg
- Peso bruto
- 20,34 kg
- EAN
- 4028177663145
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
CP COMFORT-PANEL 520X600X191