Sistemas de gabinetes para PC

Artigo não.: PC 8366000

Sistemas de armários para PC com gaveta para teclado.

Artigo não.:
PC 8366000
Material
Armário, porta, painel de montagem, superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Escopo de fornecimento
Armário, porta e porta traseira
Gaveta para teclado
Porta superior transparente
Prateleira
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
480 x 70 x 260 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
112,1 kg
Peso bruto
118 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177245105
ECLASS 8.0
27180501
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical Data sheet