Articulação superior CP 120 Saída vertical

Nº do item: CP 6212.720

Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos.

Nº do item:
CP 6212.720
Descrição do produto
Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos.
Material
Alumínio fundido
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 330°
O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos inclusos no escopo de fornecimento
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
5,42 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177684003
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP ARTICULAÇÃO SUP.SYST.120 VERTICAL
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue