Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Artigo não.: TS 8601060

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada. Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos virando-os 90°.

Artigo não.:
TS 8601060
Descrição do produto
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 600 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,798 kg
Peso bruto
1,997 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177208650
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS BASE SOLEIRA 600X100 RAL 7022
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas