Módulos de chapa de base para entrada de cabos no lado de trás para TS, TS IT, VX SE

Nº do item: DK 7825.388

Módulos de chapas de base para entrada de cabos para DK-TS, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Nº do item:
DK 7825.388
Modelo
Modelo para a entrada lateral dos cabos com perfil de borracha
Descrição do produto
Abertura ajustável e perfil de borracha em ambos os lados. O modelo bipartido permite que o módulo de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.
Material
Chapa de aço
Vedação: poliuretano, UL 94-HF1
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Inclui presilhas
Nota
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
Dimensões
Profundidade: 237,5 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,42 kg
Peso bruto
2,62 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177597679
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV
Documentação
Info sheet