Placas modulares Com bucha para cabos

Artigo não.: SZ 8609390

Para cabos com Ø entre 10 e 65 mm. A bucha maleável adapta-se ao raio de curvatura dos cabos.

Artigo não.:
SZ 8609390
Modelo
Com bucha para cabos
Descrição do produto
Para cabos com Ø entre 10 e 65 mm. A bucha maleável adapta-se ao raio de curvatura dos cabos.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui vedação e material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,139 kg
Peso bruto
1,16 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177576834
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrição do produto
TS PlacaA MODULAR DIVIDIDA 2 Pçs
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas