- Artigo não.:
 
- TS 8800670
 
- Descrição do produto
 
- Para montagem modular pelo perfil vertical de dois armários completamente equipados. 
 
- Vantagens
 
- No caso de um desvio de até ± 2 mm na altura ou na lateral, o armário é colocado em sua posição definitiva através dos pinos de fixação 
 
- Material
 
- Chapa de aço 
 
- Superfície
 
- Galvanizado 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui material de fixação 
 
- Indicação de montagem
 
- Encaixar na perfuração vertical TS e unir ambas as cantoneiras utilizando os parafusos sextavados fornecidos 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: TS 8 
 
- Emb.
 
- 6 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 1,89 kg
 
- Peso bruto
 
- 2,1 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 83024900 
 
- EAN
 
- 4028177338401 
 
- ETIM 9
 
- EC002622 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189263 
 
- Descrição do produto
 
- 
ABRAC. ACOPLAMENTO VERTICAL TS/TS