Cobertura para montagem modular em cima para VX, VX IT, TS, TS IT

Artigo não.: TS 8800.825

Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.

Artigo não.:
TS 8800.825
Descrição do produto
Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam sobre a vedação entre dois armários.
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
No caso de armários montados lado traseiro/lado traseiro, também pode ser montada na largura.
Também pode ser utilizada juntamente com o perfil anti-pó.
Pode ser simplesmente cortada na medida desejada
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidade: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,11 kg
Peso bruto
0,121 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177683051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
TS COBERTURA MONTAGEM - TOPO 1200MM
Documentação
Info sheet