Conexão para montagem modular externa de 9 mm para VX, VX IT, TS IT/TS IT com laterais

Artigo não.: TS 7824.540

Para o enfileiramento posterior de armários com laterais parafusadas ou traváveis.

Artigo não.:
TS 7824.540
Descrição do produto
Para montagem modular posterior de armários com laterais parafusadas ou traváveis.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,92 kg
PCF/emb (cadle to gate)
14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177345461
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
TS/IT LIG.MONT.MOD.EXT.C/LATERAIS (4Pç)
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas