Suporte para fixação na parede para AX em plástico

Artigo não.: AX 1485500

Os suportes de parede são simplesmente fixados por fora, seguindo a norma UL.

Artigo não.:
AX 1485500
Descrição do produto
Os suportes de parede são simplesmente fixados por fora, seguindo a norma UL.
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro com adição de grafite
Cor
RAL 9011
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para montagem na caixa
Nota sobre o código de referência
Para aplicações Ex
Adequado para
Tipo de caixa: AX em plástico
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,224 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177952843
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
AX Suporte de parede para AX em plástico, RAL 9011