Suporte para fixação na parede para AX, KX e caixas para teclados em aço inoxidável

Artigo não.: AX 1594010

Para a fixação de caixas AX e KX em aço inoxidável na parede.

Artigo não.:
AX 1594010
Descrição do produto
Para a fixação de caixas AX e KX de aço inoxidável.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distância da parede
10 mm
Nota
Por motivos de higiene e para manter o grau de proteção, as caixas em aço inoxidável não possuem perfurações para fixação na parede.
Adequado para
Tipo de caixa: AX em aço inoxidável
KX de aço inoxidável
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,12 kg
Peso bruto
0,152 kg
Número da tarifa alfandegária
83025000
EAN
4028177938083
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Suporte para fixação na parede, para AX e KX de aço inoxidável, distância da parede: 10 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções