Chaves de posicionamento de portas

Artigo não.: SZ 4127.010

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Artigo não.:
SZ 4127.010
Modelo
Sem cabo de ligação
Nota
Para instalação no VX IT apenas em combinação com a cantoneira VX para montagem da chave de posicionamento de portas
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
6000 V AC
Tensão nominal de isolamento
400 V AC
Instalações possíveis
para sistema de iluminação LED
para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
para condicionadores de ar e trocadores de calor ar-água
Ligação elétrica
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço
400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 40
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,068 kg
Peso bruto
0,076 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177497740
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA C/SUPORTE-S/CABO
Aprovações
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções