- Artigo não.:
- SZ 8617760
- Descrição do produto
- Para fazer uma instalação interna do VS SE compatível com o VX25. Para situações de instalação personalizada é possível cortar o trilho adaptador VX.
- Escopo de fornecimento
- Trilho adaptador
Inclui material de fixação
- Comprimento
- 200 mm
- Instalações possíveis
- No perfil vertical do armário VX SE (abrangendo toda a altura ou em partes)
- No perfil horizontal do teto do armário VX SE na largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,56 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,2
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm