Sistema de chassi TS 23 x 73 mm

Artigo não.: TS 8612.580

A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas de encaixe ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.

Artigo não.:
TS 8612.580
Descrição do produto
A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas deslizantes ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
No perfil vertical de armários TS e VX SE
Adequado para
Tipo de caixa: o nível de montagem interno
Adequado para largura/profundidade: 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,424 kg
Peso bruto
3,623 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177237407
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
CHASSI DE SISTEMA TS 23X73MM 800MM MONT. INTERNA
Fichas técnicas
Especificações técnicas