- Artigo não.:
- VX 8617830
- Descrição do produto
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opções de montagem do VX
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Opções de montagem da AX
- Em caixas com 1200 mm de largura, em combinação com o trilho para montagem interna AX e com o trilho para montagem na base para AX
- Opções de montagem do PC
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Opções de montagem do IW
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
PC
IW
AX
Console vertical CX
Base do console CX
Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 5,6 kg
- Peso bruto
- 5,95 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 25,12
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Trilho de suporte VX 48 x 26 mm, para L: 1200 mm