Kit de alça

Artigo não.: SZ 2389000

Para a montagem vertical e horizontal em qualquer superfície.

Artigo não.:
SZ 2389000
Descrição do produto
Para a montagem vertical e horizontal em qualquer superfície.
Material
Tubo da alça: alumínio
Suportes do tubo: zinco fundido sob pressão
Superfície
Tubo da alça: anodizado natural
Cor
Suportes do tubo: RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 tubos da alça
4 suportes do tubo
Comprimento
420 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,34 kg
Peso bruto
1,54 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177340138
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
SZ JOGO ASAS, 7035
Documentação
Manual de instruções