- Artigo não.:
- CP 6514.200
- Descrição do produto
- Para apoiar teclados padrão no caso de serviços de programação e de manutenção. Distância de montagem dos perfis porta-teclado para movimento lateral sem qualquer problema: no mínimo 300 mm. Profundidade adequada para teclados de até no máximo 210 mm.
- Vantagens
- Após a utilização, encaixar os perfis porta-teclados com segurança embaixo da superfície de montagem, sem ocupar espaço – evitando limitar a área de trabalho do operador.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Embaixo do Comfort Panel (placa frontal com largura mínima de 385 mm)
- Embaixo do Optipanel (placa frontal com largura mínima de 405 mm)
- Embaixo de superfícies com tamanho suficiente como, por exemplo, tampos de mesa IW e painéis de comando AX com puxadores laterais
- Em superfícies verticais (portas/laterais)
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,089 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SUP. ANGULAR TECLADO