Base Para quadro de reforço da porta

Nº do item: IW 6902.950

A alternativa com economia de espaço, em vez de prateleiras para a montagem de torres de computador (no máximo 20 kg). Para ser parafusada no quadro de reforço da porta de armários com 600 mm de largura.

Nº do item:
IW 6902.950
Descrição do produto
A alternativa com economia de espaço, em vez de prateleiras para a montagem de torres de computador (no máximo 20 kg). Para ser parafusada no quadro de reforço da porta de armários com 600 mm de largura.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7015
Escopo de fornecimento
Cinta de sustentação
Material de fixação
Trilho de montagem
Dimensões
Largura: 445 mm
Altura: 159 mm
Profundidade: 230 mm
Capacidade de carga
20 kg
Nota
Os trilhos de montagem inclusos no fornecimento são adequados para portas com 600 mm de largura
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,548 kg
Peso bruto
4,748 kg
PCF/emb (cadle to gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
IW BODEN F]R T]RROHR-RAHMEN
Documentação
Info sheet