- Nº do item:
- TX 7888.300
- Vantagens
- Para um encaixe fácil no canto do recorte
- Material
- Suporte de plástico com bordo em escova
Régua de escova: plástico, UL 94-V0
Cerdas: poliéster, UL 94-HB
- Comprimento das cerdas
- 70 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TX CableNet
Profundidade: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,511 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
TX Régua de escova, P x C: 860 mm x 7,6 mm, comprimento das cerdas: 70 mm, para entrada de cabos no teto