- Artigo não.:
- DK 7116.500
- Descrição do produto
- As ranhuras do corpo interno destinam-se ao encaixe de cabos de fibra óptica ou cabos de conexão. Uma cinta de borracha fixa cabos de fibra óptica com diferentes diâmetros até Ø 4,5 mm. A estrutura oferece alívio da tração e raio de curvatura.
- Funcionamento
- As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento têm aplicação universal. Os cabos de fibra óptica podem ser fixados no patch panel em diferentes posições de montagem e em diversos sentidos: lateralmente direto no patch panel, na frente do patch panel, lateralmente ao lado do patch panel e atrás do patch panel.
- Material
- Plástico reforçado
- Cor
- Externo: RAL 7035
Corpo interno: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 2 suportes para roteamento de cabos
2 cintas de borracha
Kit para montagem modular
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Comprimento: 120 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,48 kg
- Peso bruto
- 0,488 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK ESTRIBO GUIA DK FIBR.OPTICA