Suporte para reserva de cabos

Artigo não.: DK 7220500

Para fixação no lado de trás ou do lado de armários de rede.

Artigo não.:
DK 7220500
Descrição do produto
Para fixação no lado de trás ou do lado de armários de rede. O suporte para reserva de cabos pode ser fixado em todas as treliças de profundidade ou no chassi e trilhos com intervalos de 25 mm. Medida de fixação: 150 mm.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 151 mm
Profundidade: 75 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,56 kg
Peso bruto
0,66 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177221659
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
SUP. RESERVA CABOS 280X151X75
Documentação
Info sheet