Gaveta de 19" Para acomodar o comprimento excessivo dos cabos

Artigo não.: DK 7063.200

Gaveta com 1 UA para a reserva de cabos de forma organizada, compacta e segura nos níveis de 19", pode ser montada entre dois níveis de 19", independentemente do sistema do armário.

Artigo não.:
DK 7063.200
Descrição do produto
A gaveta com 1 UA oferece uma opção confortável de suporte para reserva de cabos de forma organizada, compacta e segura nos níveis de 19".
Vantagens
Frente com régua de escova para entrada dos cabos
Régua retangular no lado de trás para fixação dos cabos
Anéis para guiar os condutores por elementos ajustáveis no espaço interno sem que sejam dobrados
Aplicações
Montagem entre dois níveis de 19˝
Para a montagem em trilhos com perfil em L, trilhos perfilados cavados ou quadros de montagem
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Gaveta
Trilhos telescópicos
Material de fixação
Unidades de altura
1 UA
Distância entre os níveis
435 ‐ 750 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,858 kg
Peso bruto
6,166 kg
PCF/emb (cadle to gate)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177551176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK PRATELEIRA 19" - 1U ( Organiz.cabos)