Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 5502255

Com recorte e régua de escova para roteamento de cabos.

Artigo não.:
DK 5502255
Descrição do produto
Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
Aplicações
Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície
Com pintura
Recorte para montagem
Largura:390 mm
Altura:20 mm
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,486 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK PAINEL PASSA CABOS 19" 1UA RAL 9005