- Artigo não.:
 
- DK 5302046
 
- Modelo
 
- para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19" 
 
- Descrição do produto
 
- Para o roteamento estruturado de cabos no nível de montagem de 19" em intervalos de 1 UA. 
 
- Vantagens
 
- Montagem fácil sem usar ferramenta encaixando diretamente no trilho perfilado de 19" 
 
- Material
 
- Plástico segundo a norma UL 94-V0
Plástico PA6 livre de halogênio  
- Cor
 
- RAL 9005 
 
- Instalações possíveis
 
- A montagem pode ser feita no lado da frente ou do lado nos trilhos perfilados dianteiros e traseiros 
 
- Nota
 
- A guia para cabos também pode ser utilizada juntamente com as chapas condutoras de ar 
 
- Dimensões
 
- Largura: 25 mm
Comprimento: 261 mm  
- Unidades de altura
 
- 6 UA 
 
- Emb.
 
- 14 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 1,652 kg
 
- Peso bruto
 
- 1,677 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177962965 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400703 
 
- Descrição do produto
 
- 
Cable finger, 6 U, for VX IT 19” mounting angles, dynamic, for structured cable routing on the 19" mounting level in 1 U increments. Plastic in accordance with UL 94-V0