Trilhos perfilados em polegadas para FlatBox

Artigo não.: DK 7507715

Perfil em L como segundo nível de fixação.

Artigo não.:
DK 7507715
Descrição do produto
Perfil em L como segundo nível de fixação.
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para montagem rápida sem uso de ferramenta
Unidades de altura
15 UA
Nota
Sempre fazer o pedido do segundo nível de fixação com a mesma altura da caixa básica
A montagem parcial não é possível
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,45 kg
Peso bruto
1,46 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177551527
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK FLATBOX PERFIS 19" 15u pk 2
Documentação
Info sheet